- Cette enceinte de processus destinée aux applications en salle blanche est basée sur des profilés XMS à cache-câbles intégré et à surfaces fermées faciles à nettoyer. Le module filtre/ventilateur génère un flux de refoulement laminaire, très pur. Il traverse la zone de travail et est renvoyé vers le FFU par la paroi arrière.
La production propre selon item : sécurité et modularité
La production utilisant la technique des salles blanches nécessite l’interaction fiable de nombreuses mesures. Le système de construction modulaire d'item est le plus vaste dans sa catégorie. Dans la production propre, les composants compatibles salle blanche vous apportent la liberté de construire des enceintes de processus exactement selon la forme, les dimensions et l’équipement nécessaires. Vous obtiendrez ainsi des solutions de salle blanche fiables jusqu’à la classe de propreté élevée ISO 2 selon ISO 14644-1. De plus, vous pouvez aménager des postes de travail dans une salle blanche avec sécurité ESD, de manière ergonomique et avec des fonctionnalités personnalisées.
Des solutions de salle blanche fiables grâce à la modularité
Des solutions de salle blanche jusqu’à la classe de propreté ISO 2
Un grand choix de composants compatibles salle blanche
Tous les détails sont adaptables selon votre processus
Une technique de filtration ultramoderne et des surfaces faciles à nettoyer
Découvrez les composants et les applications de l'e-paper interactif
Principes et ensembles de règles pour la technique de salle blanche
Quelles sont les normes et ensembles de règles qui s’appliquent à la production propre ?
Dans la production moderne, les salles blanches techniques ont différentes utilités. La GMP (bonne pratique industrielle) et la norme DIN EN ISO 14644-1 sont toutes les deux des ensembles de règles essentiels pour les applications de salle blanche. De plus, il existe bon nombre de normes et de règlementations selon les secteurs d’activité. Une formation en ligne gratuite avec item Academy vous donnera un aperçu complet des principes et des domaines d’application puisque les exigences ne sont pas les mêmes pour tous les processus de salle blanche.
Quelle est la différence entre ISO 14644-1 et la directive GMP ?
ISO 14644-1 se concentre sur des particules aéroportées. La directive GMP par contre prend en compte aussi des contaminations microbiologiques. Les classes GMP de A à D s’inspirent des classes de salle blanche ISO 1 à 9 pour les valeurs limites des particules aéroportées. Dans un cours en ligne interactif, item Academy explique les différences et l’approche commune. En outre, on évoque l’aspect pratique, comme la planification d’une salle blanche, ainsi que l’influence du dégazage et du flux d’air.